Опубликуйте свои продукты
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Part of the 7500 Series, this system is an elastomeric seal with aluminum base frames with a minimal sightline, for wall expansion joint applications.  

    IDEAL FOR:

    • Smaller expansion joint openings where colors are preferred to blend with wall finishes
    • Applications where a narrow sight-line is preferred 

    ADVANTAGES:

    • Narrow sight-line 
    • Available in multiple standard colors

    Balco Expansion Joint Systems and Seismic Joint Covers blend aesthetically appealing finishes with high performance-tested materials and safety features (i.e. fire rating and ADA compliance).

    Cпецификация
    • RELATED: 75FWVPE
      JOINT SIZE: 1-2″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±25% Expansion/Contraction
      FEATURES: Extruded santroprene seal; Surface mount installation only; Multiple santoprene color options available; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Thermal movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка75fwpe_EJC
    • Тип продукцииExpansion Joint Cover Systems
    • Группа продукцииArchitectural Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалElastomer
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints