Опубликуйте свои продукты
Series 1500 Cooling Tower
Baltimore Aircoil Company

Series 1500 Cooling Tower

3.6 из 5 звезд3.6(9 отзывы)
BAC’s Series 1500 Cooling Tower parallels the technology and successes of BAC’s Series 3000 Cooling Tower in a compact footprint. The Series 1500 Cooling Tower is the industry’s most serviceable unit without compromising performance and fit. Newly redesigned, the Series 1500 Cooling Tower offers Extreme Efficiency (XE) models which are at least two times more efficient than the minimum requirements established in ASHRAE 90.1 and further reduce the unit’s operating cost. Its serviceability, superior winter operation, and single air intake make it an outstanding choice for new installations and an ideal replacement unit.
Series 1500 Cooling Towers are available with capacities from 92 to 747 nominal tons in a single cell with up to 3,150 USGPM for process applications.

Product Catalog
Engineering Data
Operation & Maintenance Manual
Rigging & Assembly Instructions
Specifications
Layout Guidelines
Other Drawings (SAT, DXF, DWG, PDF)
Find out More
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1500e
  • Тип продукцииCooling Towers
  • Группа продукцииCooling Towers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Классификация IFCГрадирня
  • Название по ССКПУ ООНCooling exchangers
  • Код ССКПУ ООН40101702
  • Код Uniclass 2015En_30_70_17
  • Описание Uniclass 2015Cooling towers
  • Код CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Номер OmniClass23-33 23 00
  • Наименование OmniClassCooling Towers

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка