Опубликуйте свои продукты
PF2 Closed Circuit Cooling Tower
Baltimore Aircoil Company

PF2 Closed Circuit Cooling Tower

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
The PF2 induced draft, counterflow unit is designed for systems that benefit from dry operation in severe cold weather. The PF2 offers the flexibility to operate in evaporative cooling mode to minimize energy usage, or in dry mode for extreme winter conditions. BAC’s patent pending OptiSpray™ Technology optimizes spray coverage to fully wet the coil and provide up to 60% reduced pump energy over competitor units. The PF2 is the ideal choice for counterflow unit replacement or expansion projects.
Note: The PF2 has been replaced with the PFi. The PF2 will continue to be available for applications that require finned coils.

Product Catalog
Engineering Data
Operation & Maintenance Manual
Rigging & Assembly Instructions
Specifications
Layout Guidelines
Other Drawings (SAT, DXF, DWG, PDF)
Find out More
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpf2
  • Тип продукцииCooling Towers
  • Группа продукцииClosed Circuit Cooling Towers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Классификация IFCГрадирня
  • Название по ССКПУ ООНCooling exchangers
  • Код ССКПУ ООН40101702
  • Код Uniclass 2015En_30_70_17
  • Описание Uniclass 2015Cooling towers
  • Код CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Номер OmniClass23-33 23 00
  • Наименование OmniClassCooling Towers

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка