Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

SECRET flush door (pull)

Уникальная ссылка: secret3-pull
Брэнд: Barausse
Тип продукции: Interior door
Группа продукции: Standard door
Дата публикации: 2017-11-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating, invisible hinges adjustable on 3 axes by SIMONSWERK and magnetic lock. Available in the finishes: wooden, lacquered, soft touch lacquered, shiny, wooden effect, stone effect, concrete effect, mirror and with paintable base layer.

Components: leaf, frame and hardware kit.

Design: Barausse

Leaf description:
Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.

Frame description:
White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Двери - Распашные двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Описание: Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Описание: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Код: 25-30-20-20
NBS Reference Описание: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 15
Наименование OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Swing

Название Значение
Door Height 2000 mm — 2700 mm
Door Jamb Depth 0 mm
Door Lockset Reinforcement MAGNETIC LOCK
Door Style MODERN
Door Thickness Centerline 22.7
Door Trim Material HONEY COMB
Door Width 600 mm — 900 mm
Intended Function INTERNAL
Material WOOD
Maximum Door Height 3000 mm
Maximum Door Width 1000 mm
Thickness 45.4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material WOOD

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию