Опубликуйте свои продукты
F50
Barco

F50

The Barco F50 is the world’s first lamp-based single-chip DLP® projector that combines native WQXGA (2,560 x 1,600) or Panorama (2,560 x 1,080) resolution with active 3D stereo and high frame rates. Designed for 24/7 operation, the F50’s total cost of ownership is reduced to a minimum thanks to its reliable DLP® technology, filter-free design, and low maintenance needs. The compact F50 projector is suited for a wide variety of demanding applications in virtual reality, simulation and training, visitor attractions, collaboration suites and scientific visualization.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF50
  • Тип продукцииSmall- midsize venue projector
  • Группа продукцииF-series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)143
  • Ширина (мм)342
  • Глубина (мм)306
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)7.6
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511