Опубликуйте свои продукты
G62-W11
G62-W11
G62-W11
G62-W11
    Barco

    G62-W11

    The G62 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 9 and 14K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.

    The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.

    The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

    Cпецификация
    • 11.000 lumen

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаG62-W11
    • Тип продукцииInstallation projectors
    • Группа продукцииVenue projectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)195
    • Ширина (мм)484
    • Глубина (мм)529
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрилат
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)22.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC000690
    • Название ETIMVideo projector
    • Название по ССКПУ ООНVideo projectors
    • Код ССКПУ ООН45111616
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Описание Uniclass 2015Projectors
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Номер OmniClass23-37 15 19
    • Наименование OmniClassVideo Projectors