Опубликуйте свои продукты
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
    Barco

    UDM 4K22

    Weighing less than 50kgs, this is the lightest 22K projector in the market. And while the compact and light-weight design of the UDM-4K22 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, it never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to deliver impactful 4K experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 22K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Cпецификация
    • 21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen/22000(ISO)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUDM-4k22
    • Тип продукцииRental & Staging
    • Группа продукцииLarge venue projectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)725
    • Глубина (мм)339
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    • Масса нетто (кг)48
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC000690
    • Название ETIMVideo projector
    • Название по ССКПУ ООНMultimedia projectors
    • Код ССКПУ ООН45111609
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Номер OmniClass23-37 21 15
    • Наименование OmniClassData Multi Media Projectors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings