Опубликуйте свои продукты
UDX-W32
UDX-W32
UDX-W32
    Barco

    UDX-W32

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market, the UDX projectors bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue. The UDX-W32 features WUXGA resolution and 32,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees peace of mind by providing constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry. Without compromising on brightness, the UDX color quality matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space.
    Cпецификация
    • 32000 lumen
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUDX-W32
    • Тип продукцииRental & Staging
    • Группа продукцииLarge venue projectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)830
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    • Масса нетто (кг)92
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC000690
    • Название ETIMVideo projector
    • Название по ССКПУ ООНMultimedia projectors
    • Код ССКПУ ООН45111609
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Номер OmniClass23-37 21 15
    • Наименование OmniClassData Multi Media Projectors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings