Опубликуйте свои продукты
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Cпецификация
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаulc-30a
  • Тип продукцииInstallation projectors
  • Группа продукцииLarge venue projectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Ширина (мм)701
  • Глубина (мм)701
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)115
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Код ETIMEC000690
  • Название ETIMVideo projector
  • Название по ССКПУ ООНVideo projectors
  • Код ССКПУ ООН45111616
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Описание Uniclass 2015Projectors
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Номер OmniClass23-37 15 19
  • Наименование OmniClassVideo Projectors