Опубликуйте свои продукты
W180 MEGA-TEC A/C
Bard Manufacturing

W180 MEGA-TEC A/C

The MEGA-TEC is designed for applications requiring a large amount of sensible cooling capacity and limited wall space. Dual refrigeration circuits and a total of three stages with the lowest stage less than 35% of the total capcity provide cooling for an area with a varying heat load. MEGA-TEC provies an AHRI certified 10+ EER solution that meets D.O.E. requirements and the efficiency ratings of state and national codes. Industrial grade indoor and outdoor fans provide years of trouble-free service. An optional economizer provides full-flow outdoor air intake and room exhaust based on outside temperature or enthalphy.
Cпецификация
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • Тип продукцииBranded Products
  • Группа продукцииMega-Tec
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)94.23
  • Ширина (дюймы)74.5
  • Глубина (дюймы)50.9
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1955
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment