Опубликуйте свои продукты
W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete
Bard Manufacturing
Архив

W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Cпецификация
  • Features

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstep-capacity-w5sac
  • Тип продукцииExterior Wall-Mount
  • Группа продукцииStep Capacity A/C
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)92.88
  • Ширина (дюймы)42
  • Глубина (дюймы)25.52
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)566
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment