Опубликуйте свои продукты
W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right
Bard Manufacturing

W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Cпецификация
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Right side control panel access
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаw18abp_w24abp
  • Тип продукцииBranded Products
  • Группа продукцииMulti-Tec
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)74.5
  • Ширина (дюймы)33.3
  • Глубина (дюймы)17.1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)335
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment