Опубликуйте свои продукты
W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left
Bard Manufacturing

W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Cпецификация
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаw18lbp_w24lbp
    • Тип продукцииBranded Products
    • Группа продукцииMulti-Tec
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)74.5
    • Ширина (дюймы)33.3
    • Глубина (дюймы)17.1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)335
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCТеплообменник
    • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
    • Код ССКПУ ООН40101701
    • Код Uniclass 2015Ss_65_80
    • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
    • Номер OmniClass23-33 39 17
    • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment