Опубликуйте свои продукты
W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner
Bard Manufacturing

W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Cпецификация
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаw4saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Тип продукцииExterior Wall-Mount
  • Группа продукцииStep Capacity A/C
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners