Опубликуйте свои продукты
W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

W5VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Bard Variable Speed Wall-Mount™ with Inverter Technology is an energy-efficient, self-contained system that offers maximum indoor comfort with consistent temperatures. True capacity control is based on cooling and heating demand providing occupants a comfortable, quiet, and energy-efficient indoor environment. Up to 17.5 IPLV. Available in three or five ton with various ventilation options to meet IAQ requirements.

Cпецификация
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаw5vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Тип продукцииExterior Wall-Mount
  • Группа продукцииVariable Speed Heat Pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners