Опубликуйте свои продукты
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

Cпецификация
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаw60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Тип продукцииExterior Wall-Mount
  • Группа продукцииWall Mount Heat Pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners