Опубликуйте свои продукты
WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C
Bard Manufacturing

WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

The FUSION-TECTM has been designed specifically to optimize Free Direct Ambient Cooling (DAC) opportunities. By implementing a counterflow design, productive outdoor air for free cooling is brought into the system from the lower portion of the chassis. The heat in the shelter is exhausted out of the top of the chassis which completely eliminates any possibility of recirculating hot exhaust into the cool air entryway. When outdoor air is not
productive for free cooling, the FUSION-TEC system has a fully flexible mechanical cooling operation that operates at an IPLV of up to 17.0, and also surpasses the D.O.E.'s future 11.0 EER efficiency requirements.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanced Climate;  Bard Wall-Mount:  Active Hot Gas Dehumidification;  Energy Recovery Ventilator;  SPVU;  62.1;  ARI 390-2003;  ETL US & Canada;  60hz;  50hz

Cпецификация
    • 3.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Up to 17.0 IPLV
    • Reverse Air Flow Path
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed economizer - standard
    • Optional Bard Guard security system
    • Uses LC1000 PLC controller - controls up to 14 units
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • Тип продукцииBranded Products
  • Группа продукцииFusion-Tec
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)76
  • Ширина (дюймы)44
  • Глубина (дюймы)29.8
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)545
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment