Опубликуйте свои продукты
WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C
Bard Manufacturing

WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

The FUSION-TEC TM has been designed specifically to optimize Free Direct Ambient Cooling (DAC) opportunities. By implementing a counterflow design, productive outdoor air for  free cooling is brought into the system from the lower portion of the chassis. The heat in the shelter is exhausted out of the top of the chassis which completely eliminates any possibility of recirculating hot exhaust into the cool air entryway. When outdoor air is not productive for free cooling, the FUSION-TEC system has a fully flexible mechanical cooling  operation that operates at an IPLV of up to 17.0, and also surpasses the D.O.E.'s future 11.0 EER efficiency requirements.

Cпецификация
    • 3.0 ton cooling capacity
    • Counterflow air delivery
    • 17.0 IPLV efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed economizer - standard
    • Uses LC6000 PLC controller - controls up to 14 units
    • Optional Bard Guard security system
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwr35
  • Тип продукцииBranded Products
  • Группа продукцииFusion-Tec
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)71.6
  • Ширина (дюймы)38.9
  • Глубина (дюймы)27.3
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)511
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Наименование OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment