The Hush HL2 direct/indirect luminaire is designed to enhance interior spaces with subtle to bold colors, while damping sound reflections. The 2” wide aperture fixture is clad with ½” thick felt acoustic panels in 8”, 12” or 16” heights and twenty standard colors.
BEVELED EDGE BAFFLES: Increases light distribution while minimizing glare and adding sophistication to the fixture’s details
ACOUSTIC INTERIOR CAVITY: Fixture structure creates sound “trapping” environment within the hollow space between baffles
PERFORMANCE OPTICS: Indirect lighting available with Lambertian and batwing optic options
MANY FINISH OPTIONS: Twenty acoustic baffle finishes complimented with end caps in six standard powder coat colors or optional coordinated RAL finishes
ACCOMPANING BAFFLES: Add additional sound absorption in an architectural space with complimenting HB2 non-illuminated acoustic baffles
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |