Опубликуйте свои продукты
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door
    Basco

    Basco 4400A Infinity Semi-Frameless Sliding Tub Door

    The Infinity glass bathtub enclosure proves that less is more with its semi-frameless bypass glass panels. Its distinguished by their curved design elements in the header and towel bars. Quarter-inch thick glass features polished edges and provides an open feeling to your shower space.

    • Bypass Panels; Both panels will slide in the enclosure
    • Contemporary rounded header
    • Dual through-the-glass towel bars allow for a towel bar in the interior of the shower and the exterior
    • Standard width ranges fit openings from 44 to 60 inches
    • Standard height options are 56, 57, and 65.5 inches tall
    • Custom sizes available with maximum size of 72 inches wide by 65.5 inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessTubDoor #TubDoor #SlidingDoorTubDoor #InfinitySeriesTubDoor

    Cпецификация
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      54-1/2" - 58-1/2"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      57"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasco-4400A-Infinity-Semi-Frameless-Sliding-Tub-Door
    • Тип продукцииTub Door
    • Группа продукцииSemi-Frameless
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 15 17 11
    • Наименование OmniClassBathtub Enclosures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты