Опубликуйте свои продукты
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door
    Basco

    Basco 7150 Deluxe Framed Shower Door

    The Deluxe framed sliding shower doors possess proven design and performance. The bypass unit includes two towel bars that attach to the panel framing. Anodized aluminum hardware helps prevent rusting or corrosion. The header comes with a safety T-lock that ensures the unit’s stability.

    • Traditionally-shaped header
    • Features interior and exterior through-the-rail dual towel bars
    • Bypass Panels; Both panels will slide in the enclosure
    • Standard width ranges fit openings from 38 to 59 inches
    • Standard height options are 64.5, 68, 71.5, and 76 inches tall
    • Custom sizes available with maximum size of 72 inches wide by 80 inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #FramedShowerDoor #ShowerDoor #SlidingDoorShowerDoor #DeluxeSeriesShowerDoor

    Cпецификация
    • Technical Specifications

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      38" - 59"

      Custom up to 72"

      DOOR OPERATION:

      Sliding

      HEIGHT OPTION(S):

      64-1/2"

      68"

      71-1/2"

      76"

      Custom up to 80"

      FRAME STYLE:

      Framed

      GLASS THICKNESS:

      3/16"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasco-7150-Deluxe-Framed-Shower-Door
    • Тип продукцииShower Door
    • Группа продукцииFramed
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты