Опубликуйте свои продукты
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door
    Basco

    Basco VNXA-935 Vinesse Lux Frameless Shower Door

    The Vinesse series provides the perfect balance of beauty, function, and affordable luxury. Developed specifically to fit today’s most popular shower openings, the urban style double or single rolling design make it the ideal solution when space is at a premium. 3/8-inch heavy tempered glass provides a smooth experience when rolling the door with a 13-inch handle industrial handle. The exposed header gives a suspended look, which contains a large roller at the top and small roller on the bottom.

    • Includes one rolling glass panel and one stationary panel
    • Fits shower openings 45 to 47-inches or 57 to 59-inches wide
    • Enclosure height is 76-inches tall (to the top of the glass)
    • Entry clearance under the header is 72-inches
    • Minimum of a 2-13/16-inch curb and wall jamb width threshold is required
    • The unit can be installed for left or right entry

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #FramelessShowerDoor #ShowerDoor #SlidingDoorShowerDoor #VinesseSeriesShowerDoor

    Cпецификация
    • Technical Specifications

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      45" - 47"

      57" - 59"

      57" - 59"

      DOOR OPERATION:

      Rolling

      HEIGHT OPTION(S):

      76"

      FRAME STYLE:

      Frameless

      GLASS THICKNESS:

      3/8"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasco-VNXA-935-Vinesse-Lux-Frameless-Shower-Door
    • Тип продукцииShower Door
    • Группа продукцииFrameless
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты