Опубликуйте свои продукты
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
    Basco

    Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door

    The Infinity semi-frameless single swing shower door is the final polished accent for your bathroom. The quarter-inch thick glass gives a sturdy weight to the operation of the door, while a magnetic latch holds the door securely in place. The door is distinguished by its 6-inch through-the-glass pull handle.

    • Door swings out only
    • Clear drip system keeps the water in, while maintaining the all-glass look
    • Fits shower opening of 27 to 28, 32 to 33, or 33 to 34-inches wide
    • Sliding door unit measures 65.56, 72, or 76-inches tall

    As Featured on Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SwingDoorShowerDoor #InfinitySeriesShowerDoor

    Cпецификация
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      27" - 28"

      32" - 33"

      33" - 34"

      DOOR OPERATION:

      Swinging

      HEIGHT OPTION(S):

      65-9/16"

      72"

      76"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasco-1400A-Infinity-Semi-Frameless-Swing-Door
    • Тип продукцииShower Door
    • Группа продукцииSemi-Frameless
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures