Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Быстротвердеющая сухая смесь для ремонта бетонных конструкций на основе фосфато-магнезиального вяжущего - MasterEmaco T 545

Уникальная ссылка: MasterEmaco_T_545
Брэнд: BASF
Тип продукции: Concrete Repair
Группа продукции: Structural concrete repair
Дата публикации: 2018-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
MasterEmaco T545 является специально разработанной ремонтной смесью на основе фосфато-магнезиального вяжущего, смешанного со специально подобранными наполнителями, которые обеспечивают контролируемый, чрезвычайно быстрый набор прочности при температурах от -20°C (или ниже) до температур свыше 30°C.
MasterEmaco T545 представляет собой ремонтный материал для бетонных плит, который быстро набирает прочность, достаточную для возобновления движения по ним, или иного использования в крайне сжатые сроки. Материал также пригоден для использования в качестве ремонтного состава при низких температурах. Материал твердеет, быстро набирая прочность, достаточную для возобновления интенсивного движения, в течение менее, чем одного часа при температуре 15 - 20°C.

Применяется в качестве быстротвердеющей сухой смеси для ремонта бетонных конструкций на основе фосфато-магнезиального вяжущего, отвечающей требованиям европейской нормы EN 1504 часть 3 класс R4, MasterEmaco T 545 от Master Builders Solutions &ltстрана&gt (или похожий материал / аналог).

Минимальные характеристики продукта:
- Прочность на сжатие (через1 час, -10ºC, EN 12190): мин. 12 Н/мм2
- Прочность на сжатие (через 2 часа, -10ºC, EN 12190): мин. 20 Н/мм2
- Прочность на сжатие (через 1 сутки, -10ºC, EN 12190): мин. 40 Н/мм2
- Прочность на сжатие (через 28 суток, -10ºC, EN 12190): мин. 50 Н/мм2
- Прочность сцепления с бетоном (через 28 суток, 20ºCºC, EN 1542) мин. 2.0 Н/мм2
- Прочность сцепления с бетоном после цикла замерзание-оттаивание (через 28 суток, 50 циклов с солью, EN 13687-1): мин. 2.0 Н/мм2
- Водопоглощение при капиллярном подсосе (через 28 суток; EN 13057): макс. 0,5 кг/м-².h-0.5
- Толщина слоя при нанесении: 10мм – 50мм


Основной материал: Polymer-modified cementitious
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Building Materials - Concrete
Классификация IFC: Material
Uniclass 1.4 Код: L6423
Uniclass 1.4 Описание: Repair mortars
Uniclass 2.0 Код: PR-55-52-15
Uniclass 2.0 Описание: Concrete Repair Mortars
Uniclass 2015 Код: Pr_20_31_53_15
Uniclass 2015 Описание: Concrete repair mortars
NBS Reference Код: 55-52-15
NBS Reference Описание: Concrete Repair Mortars
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 35 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Concrete Finishing
Номер OmniClass: 23-13 27 13 11
Наименование OmniClass: Repair Mortars
Продукция доступна в:
Asia
  • India
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Ireland
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States
Oceania
  • Australia
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Concrete

Название Значение
Material Polymer-modified cementitious

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию