Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Гидроизоляционная система на основе эластичной полимерной мембраны, обладающая высокой химической и механтической стойкостью – MasterSeal 7000 CR

Уникальная ссылка: MasterSeal_7000_CR
Брэнд: BASF
Тип продукции: Waterproofing & Chemical Protection
Группа продукции: Waterproofing membrane
Дата публикации: 2018-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Гидроизоляционная и химически стойкая система на основе технологии Xolutec для защиты очистных сооружений и конструкций от воздействия агрессивных химических сред на промышленных предприятиях.

Грунтовка: MasterSeal P770. Специальная грунтовка для мембран MasterSeal M, наносимая на минеральные (сухие или влажные) основания.

Мембрана: MasterSeal M 790. Двухкомпонентная эластичная мембрана с высокой стойкостью к химическим воздействиям.

Нанесение 1 слоя с общей толщиной не менее 0,2 (или 0,3) мм двухкомпонентной грунтовки (по технологии Xolutec) MasterSeal P 770 бренда Master Builders Solutions (или аналогичной) с последующим нанесением 2 (3) слоев с общей толщиной не менее 0,8 (1,2) мм двухкомпонентной гидроизоляционной мембраны (по технологии Xolutec) MasterSeal M 790 бренда Master Builders Solutions (или аналогичной).
Физические характеристики продукта:
Стойкость к давлению воды (с положительной стороны): не менее 5 бар
Стойкость к давлению воды (с отрицательной стороны): не менее 1,5 бар
Капиллярное поглощение воды (EN 1062-3): не более 0,1 кг/м²/ч0,5
Проницаемость для паров воды (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 120 м (толщина 0,8 мм)
Проницаемость для углекислого газа (EN 1062-6): Sd > 200 м (толщина 0,8 мм)
Стойкость к абразивному истиранию (EN ISO 5470-1 - абразиметр Табера H22, 1000 г, 1000 с): не более 200 мг
Ударопрочность (EN ISO 6271-1): не менее 20 Нм
Адгезия к бетону (EN 1542): не менее 2,5 Н/мм2
Адгезия к бетону после цикла замерзания-оттаивания (EN 13687-1): не менее 2,5 Н/мм2
Cпособность к перекрытию трещин (EN 1062-7 A- статич.): не менее A3 (+23ºC); не менее A2 (0ºC); не менее A2 (-10ºC)
Cпособность к перекрытию трещин (EN 1062-7 B - динамич.): не менее B3.1 (+23ºC); не менее B2 (-10ºC)
Стойкость к сероводородной биохимической коррозии (после ускоренного 6-месячного периода оценки, эквивалентного периоду 48–60 месяцев в реальной канализационной системе):
- Нет заметных изменений в прочности при растяжении и проницаемости.
- Испытания на износостойкость показывают когезионное разрушение бетонного основания.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Строительные материалы - Waterproofing & Membranes
Классификация IFC: Material
Uniclass 1.4 Код: L5396
Uniclass 1.4 Описание: Waterproofing membrane
Uniclass 2.0 Код: PR-33-46
Uniclass 2.0 Описание: Liquid Applied Waterproofing Products
Uniclass 2015 Код: Ss_32_80
Uniclass 2015 Описание: Waterproofing and tanking systems
NBS Reference Код: 33-46
NBS Reference Описание: Liquid Applied Waterproofing Products
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fluid-Applied Waterproofing
Номер OmniClass: 23-13 25 17 15
Наименование OmniClass: Fluid Applied Waterproofing
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Kenya
  • Morocco
  • Nigeria
  • South Africa
Asia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Brunei
  • China
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Macau
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Thailand
  • Vietnam
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Egypt
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
North America
  • Mexico
Oceania
  • Australia
  • New Zealand

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Название Значение
Application Brush ; Roller
Application Temperatures 5 °C — 35 °C
Cure Time 1 Hours
Material MasterSeal ; Sealant
Membrane Type Cold Applied Liquid
Tensile Strength > 20 N/mm2

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By Albert Berenguel
Created On BASF
Description Waterproofing and protection system based on Xolutec® technology two component membrane for wastewater facilities and harsh chemical environments.
Name MasterSeal 7000CR Floor ; MasterSeal 7000CR F
Serial Number MS7000CR.F
Space Flooring
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By Albert Berenguel
Created On BASF
Description Waterproofing and protection system based on Xolutec® technology two component membrane for wastewater facilities and harsh chemical environments.
Manufacturer Master Builders
Material MasterSeal ; Sealant
Model Number MS7000CR.F
Name MasterSeal 7000CR Floor ; MasterSeal 7000CR F

BIMobject®