Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E - системы эпоксидных покрытий для промышленных полов

Уникальная ссылка: MasterTop_1273_R_E
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Epoxy flooring system
Дата публикации: 2018-06-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
MasterTop 1273 – износостойкое, цветное, гладкое, бесшовное покрытие на базе высокотехнологичной эпоксидной смолы, не содержащее растворителей. Покрытие обеспечивает надежную защиту бетонных полов в условиях средних эксплуатационных нагрузок. Система также может быть выполнена в двух дополнительных вариантах. Если покрытию необходимо придать антискользящие свойства, то применяется система MasterTop 1273 R. Для малых и средних эксплуатационных нагрузок применяется экономичная эпоксидная система MasterTop 1273 E.

Серия MasterTop 1273 предлагает системы эпоксидных покрытий с низким содержанием эмиссий для работы в условиях средних и интенсивных эксплуатационных нагрузок с гладкой поверхностью (MasterTop 1273) или с антискользящей поверхностью (MasterTop 1273 R), а также экономичное решение для малых и средних эксплуатационных нагрузок (MasterTop 1273 E). Данная серия покрытий применяется в следующих типах помещений: склады, производственные помещения, офисы и коммерческие здания, заводские кухни и кухни для предприятий общественного питания и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Низкое содержание эмиссий
• Самовыравнивающиеся свойства • Бесшовное покрытие
• Легкость уборки и обслуживания
• Легкость нанесения
• Гигиеничность
• Широкий выбор цветов покрытия
• Высокоглянцевое финишное покрытие повышает освещенность и снижает затраты на освещение
• Антискользящий вариант системы подходит для зон, где возможны случайные проливы

Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа.
EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
Содержание эмиссий: соответствие AgBB, соответствие AFSSET, классификация A+
Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: • MasterTop 1273: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 R: R 11/V4, R11/V8, R 11/V4, R 11/V10 or R 12/V6 • MasterTop 1273 E: R10
Пожарная безопасность: Пожарная безопасность КМ 2 согласно ФЗ 123 Российской Федерации. (EN 13501-1): Bfl-s1
Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL


Основной материал: Epoxy
Вспомогательный материал: Cement
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Название Значение
Colour RAL chart
Constituent Materials Epoxy coating
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour RAL chart

BIMobject®