Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

MasterTop 1278_R - система эпоксидных водонепроницаемых покрытий для промышленных полов.

Уникальная ссылка: MasterTop_1278_R
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Epoxy waterproof flooring system
Дата публикации: 2018-06-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
MasterTop 1278 –промышленное эпоксидное перекрывающее трещины покрытие с повышенной химической стойкостью, подходит для использования в качестве вторичной защиты в зоне хранения и проливов химических реагентов. MasterTop 1278 R - антискользящее перекрывающее трещины покрытие, подходит для зон, где производятся, хранятся и используются химические вещества, являющиеся потенциальными загрязнителями грунтовых вод. Имеется одобрение DIBt для строительства в соответствии с § 19 WHG.
Система подходит для полов в производственных помещениях, подверженных механическим нагрузкам, в качестве вторичной защиты в зоне хранения и проливов химических реагентов, а также когда требуются антискользящие свойства.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая химическая стойкость
• Стойкость к механическим нагрузкам
• Стойкость к истиранию
• Статическое перекрытие трещин
• Хорошая адгезия к не пористым основаниям
• Легкость уборки и обслуживания
• Легкость нанесения
• Чрезвычайно высокая стойкость к воде, морской воде, сточным водам, а также стойкость к ряду щелочей, разбавленных кислот, солевым растворам, минеральным маслам, смазкам и топливам
• Гигиеничность
• Широкий выбор цветов покрытия

Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа.
EN 13813: MasterTop 1278: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 MasterTop 1278 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl
Перекрытие трещин: 0,3 мм в соответствии с BPG
Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: • MasterTop 1278: R9 / R10 • MasterTop 1278 R: R10 / R11 V4 / R11 V6
Пожарная безопасность: Пожарная безопасность КМ 2 согласно ФЗ 123 Российской Федерации. (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl
Одобрение DIBt: Z-59.12-194
Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL


Основной материал: Epoxy
Вспомогательный материал: Cement
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Название Значение
Colour wide range of RAL colours
Material Epoxy ; Cement

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour wide range of RAL colours
Material Epoxy ; Cement

BIMobject®