Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

MasterTop 1324 AS/ESD – гладкое токопроводящее промышленное покрытие на базе полиуретановых смол для малых и средних эксплуатационных нагрузок, с низким содержанием эмиссий

Уникальная ссылка: MasterTop_1324_AS_ESD
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Polyurethane flooring system
Дата публикации: 2018-06-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
MasterTop 1324 – износостойкое перекрывающее трещины покрытие на базе полиуретановых смол с низким содержанием эмиссий. Покрытие имеет матовый декоративные внешний вид с гладкой или антискользящей поверхностью.
MasterTop 1324 AS – токопроводящее износостойкое перекрывающее трещины покрытие на базе полиуретановых смол с низким содержанием эмиссий. Покрытие имеет гладкую поверхность и обеспечивает токопроводящие свойства согласно EN 1081. MasterTop 1324 ESD соответствует высоким требованиям по защите от электростатического разряда в ESD-защищенных зонах (IEC 61340-5-1). Типовые области применения: компьютерные зоны, лаборатории, операционные, электронная и фармацевтическая промышленность и т.п.
• Низкое содержание эмиссий
• Отличные механические характеристики
• Стойкость к истирающим нагрузкам
• Перекрытие статических трещин
• Бесшовное покрытие
• Легкость уборки и обслуживания
• Токопроводящие свойства
• Широкий выбор цветов покрытия
• Экологичное покрытие, на водной основе
• Высокая износостойкость
• Подходит для ESD-зон (IEC 61340-5-1)

Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа.
EN 13813: MasterTop 1324 AS: SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 MasterTop 1324 ESD: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1
Содержание эмиссий: соответствие AgBB, соответствие AFSSET, классификация A+
Перекрытие трещин (EN 1062-7): класс A 3 (требование &gt 500 микрон)
Электрическое сопротивление на землю: MasterTop 1324 AS: 10⁴ – 10⁶ ом (gem. DIN EN 1081)
Удлинение до разрыва (DIN 51504): 10%
Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: • MasterTop 1324 AS: R9 • MasterTop 1324 ESD: R9 / R10
Пожарная безопасность: Пожарная безопасность КМ 2 согласно ФЗ 123 Российской Федерации. (EN 13501-1): Cfl-s1 / Bfl-s1
Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL


Основной материал: Polyurethane
Вспомогательный материал: Cement
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Название Значение
Backing wide range of colours
Material Polyurethane ; Cement

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Polyurethane ; Cement

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию