Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Удобная система полиуретановых полов – MasterTop 1325

Уникальная ссылка: MasterTop_1325
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Polyurethane flooring system
Дата публикации: 2018-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
MasterTop 1325 – удобная шумопоглощающая полиуретановая система, с заделкой трещин, с низким выделением летучих компонентов и гладкой или противоскользящей (система MasterTop 1325 R) и матовой чистовой отделкой.
Серия MasterTop 1325 – декоративное и удобное, шумопоглощающее, бактериостатическое, гладкое и противоскользящее, качественное покрытие для полов в помещениях, с перекрытием трещин для мест, где требуется высокая степень комфорта и соответствия гигиеническим стандартам: например для офисов, выставок, кафетериев, ресторанов, школ, медицинских учреждений, больниц и пр.
Преимущества:
• Очень мягкое
• Удобное
• Бесшовное
• Легкое для чистки
• Гигиеническое
• Бактериостатические свойства в соответствии с требованиями ISO 22196:2007
• Разнообразная расцветка
• Одноцветная отделка
• Отделочные составы с частицами и хлопьями
• Доступны разные варианты чистовой отделки: гладкая (MasterTop 1325) и противоскользящая (MasterTop 1325 R)

Качество основания:
Бетонное основание должно выглядеть сухим и иметь минимальную прочность при растяжении 1,5 МПа.

EN 13813:
SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1

Соответствие требованиям по выделению летучих компонентов:
Соответствует требованиям AgBB, AFSSET, классификация A+

Заделка трещин (EN 1062-7):
Class A 4 (требование > 1250 мкм, результат = 2000 мкм)

Удлинение (DIN 53504):
150%

Сопротивление скольжению:
Соответствие требованиям DIN51130: R9
Соответствие требованиям DIN51130: R10 с MasterTop TC 417W и стеклянными шариками (система MasterTop 1325 R)

Снижение звука ударов (ISO 717-2):
При толщине 2-2,5 мм = 2 дБ, при толщине 4 мм = 4 дБ

Огнестойкость (EN 13501-1):
Bfl-s1

Цвет:
шкала цветов RAL


Основной материал: 2C Polyurethane
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC: Floor
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Название Значение
Colour RAL Chart
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour RAL Chart
Material 2C Polyurethane

BIMobject®