Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Decorative comfort polyurethane flooring system - MasterTop 1326

Уникальная ссылка: MasterTop_1326
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Polyurethane flooring system
Дата публикации: 2018-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
MasterTop 1326 is a decorative, low emission, crack bridging, noise deadening and sound absorbing comfort polyurethane resin floor with a smooth (or anti-slip for MasterTop 1326 R system) and matt finish.

The unique characteristics of MasterTop 1326 enable to achieve an artistic end result which makes your floor highly creative and absolutely unique. MasterTop 1326 combines durability with a resilient, seamless finish which is ex-tremely easy to use and guarantees hygiene standards in addition to a brilliant and exclusive design.

Benefits:
• Soft
• Comfortable
• Seamless
• Easy to clean
• Hygienic
• Bacteriostatic
• Colour freedom
• Polychromatic finishes
• Free design
• Individual, unique and exclusive aesthetics designs.
• Finishes with chip and flakes
• Available in smooth (MasterTop 1326) and anti-slip (MasterTop 1326 R) finishes.
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality:

Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa.

EN 13813
SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1

Emissions behaviour:
AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification

Taber abrasion:
< 50 mg / 1000 R

Crack bridging (EN 1062-7):
Class A 3 (requirement > 500 μm, result = 550 μm)

Elongation (DIN 53504)
75%

Slip resistance:
Conformity to DIN51130: R9
Conformity to DIN51130: R10 with MaserTop TC 417W + glass beads (MasterTop 1326 R system)

Fire Behavior (EN 13501-1):
Cfl-s1

Colors:
RAL Chart 


Основной материал: 2C Polyurethane
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC: Floor
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Название Значение
Colour RAL Chart
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour RAL Chart
Material 2C Polyurethane

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию