Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Высокопрочное полиуретан-цементное гладкое покрытие пола - Ucrete MF

Уникальная ссылка: Ucrete_MF
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Polyurethane flooring system
Дата публикации: 2018-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
Ucrete – уникальное полиуретан-цементное покрытие пола. Обладает высокой плотностью с исключительной стойкостью к воздействию агрессивных химических веществ, тяжелых ударов и температур до 150°C.
Ucrete MF гладкое защитное покрытие пола, подходящее преимущественно для сухих сред. Благодаря плотности и непроницаемости, это покрытие идеально для применений в пищевой, фармацевтической и обрабатывающей промышленности, включая применение в чистых помещениях, лабораториях, залах упаковки, складах и везде, где требуется прочный и долговечный пол.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность: Полы из Ucrete широко используются в промышленности более 40 лет, причем многие старые полы до сих пор эксплуатируются.
• Качество воздуха: Очень низкий уровень выделения летучих органических компонентов.
• Не пачкает, даже во время нанесения состава.
• Быстрое нанесение и отверждение: Доступны технические характеристики состава, которые обеспечивают установку и отверждение покрытия Ucrete за 12 часов.
• Стойкость к температуре и тепловым ударам.
• Стойкость к химическим веществам: исключительная стойкость к широкому кругу агрессивных химических веществ.
• Ударопрочность: Ucrete MF может выдерживать сильные ударные нагрузки.
• Совместимость с влажными основаниями: Покрытие может наноситься на 7-суточный бетон или старый бетон хорошего качества с высоким содержанием влаги без применения специальных грунтовок.
• Чистка и гигиена: Покрытие разрешено к использованию в учреждениях, работающих по правилам системы HACCP (анализ рисков и критических контрольных точек) для управления безопасностью в области пищевых продуктов.
• Покрытие, безопасное для работников, продукции и окружающей среды.

Качество основания:
Бетонное основание должно выглядеть сухим и иметь минимальную прочность при растяжении 1,5 МПа.
Сопротивление скольжению:
Испытание на удар маятниковым копром EN 13036-4 (влажный пол с использованием резины 4S): 35
Соответствие требованиям DIN51130: R10

Теплостойкость:
толщина 4 мм: Минимальная Tª эксплуатации: -15ºC; максимальная Tª эксплуатации: +70ºC;
толщина 6 мм: Минимальная Tª эксплуатации: -25ºC; максимальная Tª эксплуатации: +80ºC; возможность очистки паром: легкая

Цвет:
красный, желтый, зеленый, оранжевый, серый, кремовый, синий и зеленый/коричневый


Основной материал: 2C Polyurethane
Вспомогательный материал: Cement
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC: Floor
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Название Значение
Colour Red Green Yellow Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Red Green Yellow Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Material 2C Polyurethane

BIMobject®