Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Ucrete RG - тиксотропное полиуретан-цементное финишное покрытие для высоких эксплуатационных нагрузок

Уникальная ссылка: Ucrete_RG
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Polyurethane flooring system
Дата публикации: 2018-06-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
Ucrete представляет собой уникальное полиуретан-цементное покрытие для высоких эксплуатационных нагрузок с исключительной устойчивостью к воздействию агрессивных химических сред, ударным нагрузкам и температурам до 150°C.

Ucrete RG обеспечивает текстурное защитное финишное покрытие полов, пригодное для применения в помещениях с «мокрыми и «сухими» производственными процессами. Покрытие является плотным и непроницаемым для жидкостей, подходит для использования в производственных помещениях пищевой, фармацевтической и химической промышленности и там, где требуется надежное и долговечное покрытие полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Долговечность: промышленные полы Ucrete широко применяются в промышленности на протяжении более 40 лет, в эксплуатации находятся полы с еще большим сроком службы.
• Качество воздуха: очень низкий уровень эмиссии ЛОС.
• Не изменяют вкус и качество продуктов питания, даже при устройстве покрытия в действующем производстве.
• Быстрое нанесение и полимеризация: для некоторых типов покрытий Ucrete достаточно 12 часового «окна» для нанесения материала и его полной полимеризации.
• Устойчивость к температурным воздействиям и температурному шоку.
• Химическая стойкость: исключительная стойкость к целому ряду агрессивных химических веществ.
• Ударная стойкость: покрытие Ucrete RG способно выдерживать тяжелые ударные нагрузки.
• Возможность нанесения на влажное основание: покрытие может быть нанесено на 7-суточный бетон или старый бетон с повышенной влажностью без использования специальной грунтовки.
• Уборка и гигиена: покрытие разрешено для использования на объектах с требованиями по стандартам HACCP для пищевой безопасности.
• Покрытие безопасно для рабочих, продуктов и окружающей среды.
• Пожарная безопасность КМ 1 согласно ФЗ 123 Российской Федерации.

Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа.

Термическая стойкость:
Толщина 4 мм: минимальная температура Tª: -15ºC; максимальная температура Tª: +70ºC
Толщина 6 мм: минимальная температура Tª: -25ºC; максимальная температура Tª: +80ºC; Очистка паром: щадящий режим Толщина 9 мм: минимальная температура (ºC): -40 ºC; максимальная температура (ºC): +120 ºC; Очистка паром: полный режим

Цвета:
Красный, желтый, зеленый, оранжевый, серый, кремовый, синий и зеленый / коричневый


Основной материал: Polyurethane
Вспомогательный материал: Cement
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Flooring - Systems
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Flooring
Код ССКПУ ООН: 301617
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Kenya
  • Morocco
  • Nigeria
  • South Africa
Asia
  • Azerbaijan
  • China
  • Hong Kong
  • Kazakhstan
  • Singapore
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Egypt
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
South America
  • Brazil
  • Chile
  • Peru

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Название Значение
Color Red Yellow Green Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete
Thickness 4 mm — 9 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию