Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Высокопрочное шероховатое полиуретан-цементное покрытие пола - Ucrete UD200

Уникальная ссылка: Ucrete_UD200
Брэнд: BASF
Тип продукции: Performance Flooring
Группа продукции: Polyurethane flooring system
Дата публикации: 2018-03-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
Ucrete – уникальное полиуретан-цементное покрытие пола. Обладает высокой плотностью с исключительной стойкостью к воздействию агрессивных химических веществ, тяжелых ударов и температур до 150°C.
Ucrete UD200 текстурированное защитное покрытие пола, подходящее для использования во влажных и сухих производственных средах. Благодаря плотности и непроницаемости, это покрытие идеально для применений в пищевой, фармацевтической и химической промышленности, при производстве напитков и везде, где требуется прочный и долговечный пол.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочность: Полы из Ucrete широко используются в промышленности более 40 лет, причем многие старые полы до сих пор эксплуатируются.
• Качество воздуха: Очень низкий уровень выделения летучих органических компонентов.
• Не пачкает, даже во время нанесения состава.
• Быстрое нанесение и отверждение: Доступны технические характеристики состава, которые обеспечивают установку и отверждение покрытия Ucrete за 12 часов.
• Стойкость к температуре и тепловым ударам.
• Стойкость к химическим веществам: исключительная стойкость к широкому кругу агрессивных химических веществ.
• Ударопрочность: Ucrete UD200 может выдерживать сильные ударные нагрузки.
• Совместимость с влажными основаниями: Покрытие может наноситься на 7-суточный бетон или старый бетон хорошего качества с высоким содержанием влаги без применения специальных грунтовок.
• Чистка и гигиена: Покрытие разрешено к использованию в учреждениях, работающих по правилам системы HACCP (анализ рисков и критических контрольных точек) для управления безопасностью в области пищевых продуктов.
• Покрытие, безопасное для для работников, продукции и окружающей среды.

Качество основания:
Бетонное основание должно выглядеть сухим и иметь минимальную прочность при растяжении 1,5 МПа.

Сопротивление скольжению:
Испытание на удар маятниковым копром EN 13036-4 (влажный пол с использованием резины 4S): 40 – 45
Соответствие требованиям DIN51130: R11 V

Теплостойкость:
толщина 6 мм: Минимальная Tª эксплуатации: -25ºC; максимальная Tª эксплуатации: +80ºC; возможность очистки паром: слегка
толщина 9 мм: Минимальная Tª эксплуатации: -40ºC; максимальная Tª эксплуатации: +120ºC; возможность очистки паром: полная
толщина 12 мм: Минимальная Tª эксплуатации: -40ºC; максимальная Tª эксплуатации: +130ºC (случайные проливы до +150ºC); возможность очистки паром: полная

Цвет:
красный, желтый, зеленый, оранжевый, серый, кремовый, синий и зеленый/коричневый


Основной материал: Polyurethane
Вспомогательный материал: Cement
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Flooring - Systems
Классификация IFC: Floor
Uniclass 1.4 Код: L538
Uniclass 1.4 Описание: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Код: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Описание: Floor Coatings
Uniclass 2015 Код: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Описание: Resin flooring systems
NBS Reference Код: 20-20
NBS Reference Описание: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Номер OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Наименование OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Kenya
  • Morocco
  • Nigeria
  • South Africa
Asia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Brunei
  • China
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Kazakhstan
  • Macau
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Thailand
  • Vietnam
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Egypt
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • New Zealand
South America
  • Brazil
  • Chile
  • Peru

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Название Значение
Color Red Yellow Green Orange Grey Cream Blue Green/Brown
Intended Function Floor Finish
Material Polyurethane
Pattern Smooth

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию