Опубликуйте свои продукты
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
    Baustoff + Metall

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Cпецификация
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • Тип продукцииAT_Wall Partition
    • Группа продукцииdrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4000
    • Глубина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions