Опубликуйте свои продукты
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Архив

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Cпецификация
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаacousticwoodwooltiles-circle
    • Тип продукцииBAUX Acoustic Wood Wool
    • Группа продукцииBAUX Acoustic Tiles
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)580
    • Ширина (мм)580
    • Глубина (мм)25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалЦемент
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Номер OmniClass23-15 13 19 35
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment