Опубликуйте свои продукты
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Pixel comes in three thicknesses, small 25mm, 50mm and 70mm.

    Cпецификация
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаacousticwoodwooltiles-pixels
    • Тип продукцииBAUX Acoustic Wood Wool
    • Группа продукцииBAUX Acoustic Tiles
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)290
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалЦемент
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтена
    • Номер OmniClass23-15 13 19 35
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment