Belden RJ45 Couplers are available in female-to-female and REVConnect core-to-core to be used in various applications, such as pre-term systems, consolidation points and OSP-to-indoor cable transitions. The Category 6A couplers use Belden's patented DualFlex PCB technology while the REVConnect Couplers use a similar technology adapted to a core-to-core connector to provide the best controlled electrical performance and great reliability. Both couplers guarantee the best cabling infrastructure flexibility with guaranteed
Features & Benefits
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |