Опубликуйте свои продукты
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-33122-22
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-33122-22

DCX Cabinets are fully configurable, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross connect. They protect fiber connections with a lockable front door and side panels that can be unclipped from the inside. Assemble side by side and back to back for scalability.
Cпецификация
  • Website Part#: DCXS11-33122-22
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdcxs11-33122-22
  • Тип продукцииOptical Distribution Frame
  • Группа продукцииODF Cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Код ETIMEC002500
  • Название ETIMNetwork cabinet
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Номер OmniClass23-37 11 15 15 11
  • Наименование OmniClassFiber Optic Cabinets
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security