Belden's DCX Rack-Mount Panels are available in 1U, 2U & 4U configurations and are compatible with all DCX modular cassettes and adapter frames. The rack-mount panels are designed with pull-out and tilt trays for easy access to connectors. FiberExpress Ultra High-Density (FX UHD) feature-rich rack-mount housings are fully enclosed to provide protection for exposed 250 µm and 900 µm fibers coupled with sliding and tilting drawers to speed up and simplify installation and maintenance. Optional FX UHD Shelves, 1U Bezels and Single Cassette Holders are entry-level cost-effective solutions for pre-terminated systems.
Features & Benefits
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |