Опубликуйте свои продукты
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

Cпецификация
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpf_cat5eangledpp241u
  • Тип продукцииPatch Panels
  • Группа продукцииCAT 5E
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Описание Uniclass 2015Patch panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

Доступно в регионах:

Северная Америка