Опубликуйте свои продукты
MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang
MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang
    Belden

    MediaFlex Rounded Edge Faceplate Kits, 4-port, Angled KeyConnect Inserts, Single-Gang

    MediaFlex faceplate kits are offered for both KeyConnect and MDVO-style modules. They come in two main styles: rounded and angled-edge plates. The faceplate kits offer flexibility in configuring multimedia workstation outlets for current and future needs with multiple colors, port counts, and port shape options available.
    Cпецификация
    • Website Part#: AX104487, AX102432, AX102433, AX104491
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpf_mediaflexdgfaceplatekits-4-port-angled_keyconnect_inserts-single-gang
    • Тип продукцииCopper Faceplates and Boxes
    • Группа продукцииMediaflex Modular Faceplates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
    • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код ССКПУ ООН4322
    • Код Uniclass 2015Ss_75
    • Описание Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
    • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Номер OmniClass23-37 00 00
    • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

    Доступно в регионах:

    Северная Америка