The 10GX REVConnect Wall-Mount System is a very high-density, flexible cross-connect system that meets Category 6A performance when using 10GXS cable terminated with REVConnect Cores as jumpers between user and equipment ports. As the basic component of the system, the REVConnect Coupler (core-to-core connector) is surrounded by cable dressing and patch cable management accessories. The REVConnect 10GX Coupler is a keystone-style component and can be used in any patch panel in Consolidation Point applications resulting in very cost-effective solutions.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |