Опубликуйте свои продукты
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Архив

    PING PONG - GAME

    3.9 из 5 звезд3.9(7 отзывы)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Cпецификация
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка0PAAR171
    • Тип продукцииPING PONG
    • Группа продукцииPING PONG
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)2740
    • Глубина (мм)1525
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалУглеродистая сталь
    • Вспомогательный материалУглеродистая сталь
    • Масса нетто (кг)983
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-21 29 19
    • Наименование OmniClassRecreational Equipment

    Похожие продукты