Опубликуйте свои продукты
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка51001700
  • Тип продукцииStanding lights
  • Группа продукцииTWILIGHT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1800
  • Ширина (мм)325
  • Глубина (мм)225
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБумага
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
4.5 из 5 звезд 4.5 (28)