Опубликуйте свои продукты
CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка51002418-10-TD
  • Тип продукцииStanding lights
  • Группа продукцииCLOUD
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБумага
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115