Опубликуйте свои продукты
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Work table

    An electrically height-adjustable desk with an understated, linear shape.
    Cпецификация
    • CLASSIC PURE LIFT
      The desk that makes a statement.

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white 
      • Classic Lift, with electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Classic slab-end: chipboard 38 mm, melamine in white
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet

      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm

      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаclassic-pure-lift
    • Тип продукцииTables
    • Группа продукцииWork tables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1292
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)145
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы

    Доступно в регионах:

    Европа