Опубликуйте свои продукты
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
    Bene

    KX Storage - Sliding door cabinet

    Used for wall claddings as a solitary piece of furniture or in combination with lower and upper cabinets.
    Cпецификация
    • Product description

      KX Sliding door cabinet
      The sliding door cabinet is equipped with two sliding doors on one side. Melamine front, 16 mm chipboard, with a plastic grip ledge in a basic colour. The bottom shelf is the front colour with a milled running profile. Carcass panel thickness 19 mm, in white melamine. Rear wall 12 mm chipboard. Adjustment leg: Plastic in AS asphalt. Height is 37 mm when bottom and top are 19 mm thick; 4-6 adjustment legs depending on the cabinet, +20 mm height adjustment.


      Dimensions

      Width: 1200 mm
      Depth: 445 mm
      Heights: 2 OH / 740 mm, 2 OH / 830 mm oder 3 OH / 1.130 mm. (OH = file height)


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkx-storage
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииCabinet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1130
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)445
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)85
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения

    Доступно в регионах:

    Европа