Опубликуйте свои продукты
ben® Interior Paint
Benjamin Moore

ben® Interior Paint

An effortless painting experience from start to finish – easy to apply, easy to touch up, easy to maintain. Benjamin Moore premium is more achievable than ever with ben's smooth application, extended open time, exceptional touch-up, and scuff-resistance. And ben delivers Benjamin Moore's stunning 3,500-plus colors with zero VOCs and low odor.

  • Smooth and easy application, great for touch-ups
  • Scuff-resistant for an easier to maintain finish
  • Excellent hide
  • Zero-VOC, low-odor
  • Spatter-resistant formula that's easy to clean-up
  • Paint and primer together
  • Engineered with Gennex® Color Technology


Additional Info:

Available Colors: Available in thousands of colors, Ready Mix White

Sheen (or Gloss): Matte, Eggshell, Semi-Gloss, Satin/Pearl

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: Acrylic Latex

Recommended Use: Interior

MPI Rating:


    Связаться с Benjamin Moore

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаben-interior-paint
    • Тип продукцииPaints and Varnishes
    • Группа продукцииInterior Paint
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки