Опубликуйте свои продукты
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
    Benjamin Moore

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Epoxy is a single-component durable coating that resists water and common cleaning chemicals. It’s the go-to solution for the most challenging facility environments.

    Features:

    • Single component, no catalyst required
    • Provides a mildew-resistant finish
    • Durable coating resists abrasion and marring
    • Waterborne formula with fast dry and recoat times
    • Eligible for LEED® v4 credit; CDPH v1 Emission Certified; qualifies for CHPS low emitting credit
    • Meets MPI Light Industrial Coating Categories


    Additional Info:

    • Available Colors: White, Bases 7X, 8X, 9X
    • Sheen (or Gloss): Semi-Gloss
    • Cleanup: Soap and Water
    • Resin Type: Acrylic Epoxy
    • Recommended Use: Interior
    • MPI Rating:
    • VOC Level: 73.5



        Связаться с Benjamin Moore

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаpre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • Тип продукцииPaints and Varnishes
        • Группа продукцииSpecialty
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2024-05-31
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалКраска
        • Разработано вСоединенные Штаты Америки
        • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
        Классификация
        • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
        • Номер OmniClass23-15 21 11
        • Наименование OmniClassPaints and Varnishes

        Доступно в регионах:

        Северная Америка
        Канада
        Соединенные Штаты Америки