Опубликуйте свои продукты
Regal® Select Exterior Paint
Benjamin Moore

Regal® Select Exterior Paint

Regal Select Exterior is formulated with alkyd technology to provide superior adhesion even on hard-to-coat surfaces.

Features:

  • 100% acrylic-fortified with advanced alkyd technology for superior adhesion, even on chalky substrates
  • Superior flow and leveling provides ample open time for detailed jobs such as doors, trim and shutters
  • Tenacious adhesion on hard-to-coat surfaces offers versatility across multiple substrates, including PVC siding and trim*
  • Low temperature application down to 35°F extends the painting season
  • Durable finish that resists fading, cracking and peeling so every job looks freshly painted for years
  • Provides a mildew-resistant coating
  • Lifetime limited warranty (see label for details)
  • Engineered with Gennex® Color Technology


Additional Info:

Available Colors: Available in thousands of colors, Ready Mix White

Sheen (or Gloss): Flat, Low Lustre, Soft Gloss

Cleanup: Soap and Water

Resin Type: 100% Acrylic Latex

Recommended Use: Exterior

MPI Rating: 10

VOC Level: 50.0

Связаться с Benjamin Moore

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаregal-select-exterior-paint
  • Тип продукцииPaints and Varnishes
  • Группа продукцииExterior Paint
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки